arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PWG-plus 125-AS-KVZ Illustration similaire

PWG-plus 125-AS-KVZ

Pince angulaire

ID 311656

Pince angulaire PWG-plus, Taille: 125, pneumatique, avec maintien de la force de préhension: AS (ressort à la fermeture), dans une version booster de puissance

  • Angle d'ouverture: 15 °
  • Couple  à la fermeture: 114 Nm
  • Température ambiant maxi.: 90 °C
Schließkraft (bei Fingerlänge 0 mm) [N] 4652.0
Öffnungswinkel pro Backe [°] 15.0
Überspannungswinkel pro Backe [°] 3.0
Schließmoment [Nm] 114.0
Durch Feder erzeugtes Schließmoment [Nm] 15.0
Eigenmasse [kg] 2.3
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 4.83
Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] 182.5
Min. Betriebsdruck [bar] 4.0
Max. Betriebsdruck [bar] 6.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Min. Sperrluftdruck [bar] 0.5
Max. Sperrluftdruck [bar] 1.0
Schließzeit [s] 0.24
Öffnungszeit [s] 0.28
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 160.0
Max. zul. Massenträgheit pro Backe [kgcm²] 203.9
Schutzart IP 30
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.02
Länge X [mm] 125.0
Breite Y [mm] 60.0
Höhe Z [mm] 142.5
Moment Mx max. [Nm] 80.0
Moment Mz max. [Nm] 95.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 500.0
Kraftverstärkungs-Version ja

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Schließmoment
ist die arithmetische Summe des an jeder Backe wirkenden Einzelmomentes. Das angegebene Schließmoment wird bei einem Öffnungswinkel von 0° erreicht. Ein detaillierter Schließmomentenverlauf in Abhängigkeit des Öffnungswinkels kann dem Diagramm „Schließmomentenverlauf“ entnommen werden.

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Wirkprinzip
zwangsgeführtes Hebelgetriebe

Gehäusematerial
Aluminium

Grundbackenmaterial
hochfestes Aluminium, harteloxiert

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss, Festdrossel (bei Baugröße 50-200), Sicherheitsinformationen (produktspezifische Anleitungen online verfügbar)

Greifkrafterhaltung
über Variante mit mechanischer Greifkrafterhaltung oder Druckerhaltungsventil SDV-P möglich