arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
VERO-S Aufspanntürme

VERO-S Aufspanntürme

VERO-S Aufspanntürme
VERO-S と組み合わされたイケールは適応性がはるかに高く、セットアップコストを削減します。

利点と特長

  • VERO-S インターフェース
    極めて高い繰り返し精度でクランピングデバイスの素早い交換が可能
  • 安定性のある中空構造
    高剛性および卓越した防振性能
  • ベースプレートとの直角度:0.01 mm から 200 mm
    高精度ベース、イケールの表面研削加工不要
  • 標準化されたパレットサイズ
    すべての共通加工プレート 400 x 400 mm および 500 x 500 mm に対応
  • マシンテーブル上の位置決め用に 2 つのインターフェイスを標準装備
    DIN 55 201 および JIS 6337-1980 に準拠した工作機械への迅速かつ容易に取り受けが可能

オプション、その他

  • VERO-S による高い適応性
    SCHUNK の VERO-S イケールは VERO-S NSE-T3 138-V1 ツールチェンジ・パレットモジュールにあわせて準備済みです。これらのイケールによって、 SCHUNK の極めて幅広いモジュラーシステムのクランピング装置を、最短の時間で設置することができます。これによりセットアップ時間を大幅に短縮するプラスの効果が得られ、機械の稼働時間が増加します。
  • VERO-S イケールには、ダブルイケール、三角イケール、八角イケールがあり、それぞれ 400 × 400 mm または 500 × 500 mm のサイズのパレットで使用します。モジュール列ごとに 1 つある中央の接続部分を使用することで、迅速かつ容易にモジュールのロックを解除することができます。