arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SWO-REP10-A Similar a la imagen

SWO-REP10-A

Módulo de paso eléctrico

ID 9965724

Módulo de paso eléctrico SWO-E, Tamaño: REP10, Adaptador de cambio rápido, Lado del adaptador

  • Número de señales eléctricas: 6
  • Número de señales eléctricas: 3
Passend an Schnellwechseladapter
Anschraubbild J
Übertragungsart Servo
Eigenmasse [kg] 0.18
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
IP Schutzklasse IP65 (nur in gekoppeltem Zustand)
Anzahl Pin-Kontakte 6.0
Nennstrom [A] 5.0
Wechselstrom [V AC] 150.0
Elektrischer Anschluss M23-Buchse, 9-polig
Abgang elektrischer Anschluss radial
Anzahl Pin-Kontakte 3.0
Nennstrom [A] 15.0
Wechselstrom [V AC] 150.0
Besondere Eigenschaften Schirmung vom Steckergehäuse wird über Pinblock durchgeführt, Stromkreise (Signal & Leistung) sind galvanisch voneinander getrennt.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.