arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PR 2-110-101-CN-I Similar a la imagen

PR 2-110-101-CN-I

ID 359591

Unidad de giro universal PR 2, Tamaño: 110, eléctrico, con freno de parada, Interfaz de comunicación: CAN, Ángulo de giro: > 360 °, Posición central: programable libremente

  • Transmisión del engranaje: 101:1
  • Torque: 58.5 Nm
  • Corriente nominal: 12 A
  • Suministro de energía: 24 V
Par de giro nominal [Nm] 58.5
Par de giro máx. [Nm] 142.5
Par de giro en parada [Nm] 66.4
Velocidad nominal [1/min] 11.5
Revoluciones máx. [1/min] 20.0
Momento de inercia máx. admisible de la masa [kgm²] 6.5
Precisión de repetición [°] 0.03
Transmisión 101:1
Momento My máx. [Nm] 120.0
Fuerza Fx máx. [N] 1000.0
Fuerza Fz máx. [N] 895.0
Freno
Peso [kg] 6.4
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 50.0
Clase de protección IP 40
Longitud X [mm] 140.0
Anchura Y [mm] 110.0
Altura Z [mm] 220.5
Voltaje nominal [V] 24.0
Corriente nominal [A] 12.0
Corriente máx. [A] 22.0
Sistema electrónico de control integrada
Suministro de energía [V] 24.0
Sistema de encoder Codificador (incremental)
Interfaz USB Host/dispositivo
Señal digital de potencia Número de entradas digitales 2.0
Versión CAN
El valor "corriente máxima" hace referencia a la corriente de pico durante el funcionamiento con sobrecarga; la corriente nominal es eficaz.
Deben establecerse tiempos de parada adecuados en función de la temperatura ambiental, la velocidad, la aceleración y la inercia.

General notes about the series

Swiveling times
are purely the times of the module to rotate from rest position to rest position. Relay switching times or PLC reaction times are not included in the above times and must be taken into consideration when determining cycle times. Load-dependent rest periods may have to be included in the cycle time.

Repeat accuracy
Is defined as the spread of the target position after 100 consecutive positioning cycles.

Nominal currents
can be permanently actuated. With regard to all the currents which are ranging above the nominal current up to the maximum current, the notes of the individual product documentation has to be respected.

Electrical brake
The installed, electric holding brake serves to fix and hold the position in case of power failure up to the rated torque. It cannot cover any complete safety functions.

Peak torque
The peak torques serve as short-term drive reserves when accelerating and delaying.

Housing material
Aluminum alloy, coated

Actuation
servo-electric, via brushless DC servomotor

Operating principle
Harmonic drive® gear driven directly via brushless DC servomotor

Scope of delivery
DVD with SCHUNK software and commissioning assistant, includes assembly and operating manual, declaration of incorporation, functional module for control via Siemens S7.

Warranty
24 months