arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GZB-S Ø1/2 Similar a la imagen

GZB-S Ø1/2" Ø6 KD

Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración

ID 224384

GZB-S Ø1/2" Ø6 KD, Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración
  • Resistente a la refrigeración
  • Diámetro de sujeción: 6 mm
  • Diámetro exterior: 1/2"
  • Longitud: 45 mm
Technology Intermediate Sleeves, coolant-proof
Series GZB-S KD
Toolholder interface GZB-S Ø 1/2" KD
Clamping diameter D1 6 mm
Outer diameter D2 1/2"
D3 [mm] 16.5
Projecting length L1 [mm]/[inch] 45 mm / 1.8"
Projecting length L1 [mm] 45.0
L10 [mm] 2.0
Weight [kg] 0.1
Coolant-proof yes
Standard length yes

Version
Coolant-proof

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm

Cooling
For internal coolant supply
Coolant-proof up to max. 80 bar
Closed collar

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request