GFD mini 130-100-1 52/96
Systèmes de chargement manuels
ID 1601996
Système de chargement manuel standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Station de chargement à combinaison 5 voies
- Système à serrage manuel
- Dimensions: 130 x 148 x 100 mm
- Division de la tirette de bridage 1: 52 x 52 mm
- Division de la tirette de bridage 2: 96 x 96 mm
- Effort de plaquage: 17 kN
- Couple de rotation max.: 30 Nm
- Matière: Acier nitruré
- Poids: 14.4 kg
Información técnica
| Effort de plaquage [kN] | 17.0 |
|---|---|
| Couple de rotation max. [Nm] | 30.0 |
| Poids [kg] | 14.4 |
Material suministrado
Estación de montaje de 5 ejes, manual de instrucciones; sin pernos de sujeción, sin dispositivo de sujeción