ROTA-S plus 500-162 D8-VP2
手动车床卡盘,带卡爪快换
ID 814654
标准手动车床卡盘
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 卡爪快换系统
- 通孔: 162 mm
- 主轴架: ISO 702-2 No. 8
- 卡爪接口: 斜细齿
- 单指行程: 12 mm
- 齿距: 8.5 mm
- 最大夹持力*: 270 kN
- 最大扭矩: 320 Nm
- 最大旋转速度: 1500 1/min
- 重量: 180 kg
技术细节
| Spindle type | ISO 702-2 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 8 |
| Serration | Angled serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 1500.0 |
| Max. clamping force [kN] | 270.0 |
| Max. torque [Nm] | 320.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 12.0 |
| Tooth pitch [mm] | 8.5 |
| Weight [kg] | 180.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- red
-
SHF 400
- brown
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册