SHB-J 123
Castanhas escalonadas duras de sobrepor
ID 133103
SHB-J 123, Castanhas escalonadas duras de sobrepor
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: 1.5 mm x 60°
- Largura da ranhura: 18 mm
- Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
- Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Información técnica
| Grupo de productos | Mordazas superiores escalonadas duras |
|---|---|
| Dentado | 1.5 mm x 60° |
| Ancho de la ranura N [mm] | 18.0 |
| Anchura B [mm] | 50.0 |
| altura H [mm] | 62.0 |
| Longitud L [mm] | 106.0 |
| Profundidad de sujeción T [mm] | 15.0 |
| Espacio entre barrenos a [mm] | 26.0 |
| Espacio entre barrenos b [mm] | 30.0 |
| Espacio entre barrenos c [mm] | 30.0 |
| Tornillos | M14 |
| Material | Acero 16MnCr5 templado |
| m/ajuste [kg] | 4.2 |