KSH3-LH 160
Hydraulic 2-jaw clamping force blocks
ID 1463204
Hydraulic clamping force block standard
Product features:
Product features:
- 2-jaw clamping force block
- Centric clamping
- Long stroke
- Base jaws: Fine serration and tongue and groove
- Dimensions: 160 x 160 x 87,2 mm
- Clamping force at max. operating pressure: 40 kN
- Stroke per jaw: 8 mm
- Max. jaw height: 60 mm
- Repeat accuracy: 0.01 mm
- Operating pressure: 10 - 120 bar
- Oil consumption per double stroke: 100 cm³
- Closing/opening time: 1.5 s
- Weight: 14 kg
Specifiche tecniche
| Stroke per jaw [mm] | 8.0 |
|---|---|
| Clamping force at max. operating pressure [kN] | 40.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 10.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 120.0 |
| Repeat accuracy of vise [mm] | 0.01 |
| Max. jaw height [mm] | 60.0 |
| Distance H [mm] | 25.0 |
| Oil consumption per double stroke [cm³] | 100.0 |
| Closing/opening time [s] | 1.5 |
| Weight [kg] | 14.0 |
La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio per ganasce base e morsa, tappi di copertura, viti calibrate, bussole di serraggio, istruzioni per l'uso
Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.
Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.
Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.
Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)