arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSP3 160-Z

KSP3 160-Z

Prensas de sujeción neumáticas de 2 mordazas

ID 1409272

Disponibilidad limitada
空圧式クランピングブロック 標準バージョン

特長:
  • 2 爪クランピングブロック
  • センタークランプ
  • 標準ストローク
  • ジグ生成位置決めボア
  • ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
テクニカルデータ:
  • 寸法: 160 x 160 x 82,2 mm
  • 最大作動圧力での把持力: 45 kN
  • 片側ストローク: 3 mm
  • 最大ジョー高さ: 60 mm
  • 繰り返し精度: 0.01 mm
  • 作動圧力: 2 - 9 bar
  • ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar): 3400 cm³
  • 閉 / 開時間: 0.4 s
  • 重量: 11 kg
片側ストローク [mm] 3.0
最大作動圧力での把持力 [kN] 45.0
最低作動圧力 [bar] 2.0
最大作動圧 [bar] 9.0
バイスの繰り返し精度 [mm] 0.01
最大ジョー高さ [mm] 60.0
距離 H [mm] 25.0
ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar) [cm³] 3400.0
閉 / 開時間 [s] 0.4
重量 [kg] 11.0

Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación, tapones protectores, manguitos extractores, tornillos de ajuste, manual de instrucciones

Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas con una distancia "H" a una presión máxima.

Tolerancia de altura de prensas
±0,04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.

Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos

Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)