KSP3 250-PM
Prensas de sujeción neumáticas de 2 mordazas
ID 1433812
Prensa de sujeción neumática en versión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Prensa de sujeción de 2 mordazas
- Sujeción autocentrante
- Carrera estándar
- Detección neumática de la posición final
- Detección neumática del contacto
- Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
- Dimensiones: 250 x 250 x 98,2 mm
- Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 55 kN
- Carrera por mordaza: 5 mm
- Altura máx. de la mordaza: 150 mm
- Precisión de repetición: 0.02 mm
- Presión de trabajo: 2 - 6 bar
- Consumo de aire por carrera doble a 6 bar: 9100 cm³
- Tiempo de cierre/apertura: 1.6 s
- Peso: 32 kg
Información técnica
| Slag per klem [mm] | 5.0 |
|---|---|
| Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] | 55.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 2.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 6.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.02 |
| Max. klemhoogte [mm] | 150.0 |
| Afstand H [mm] | 40.0 |
| Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar [cm³] | 9100.0 |
| Sluit-/openingstijd [s] | 1.6 |
| Gewicht [kg] | 32.0 |
Levering
Klemblok, bevestigingsschroeven, afdekpluggen, spanbussen, pasbouten, gebruiksaanwijzing
Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".
Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.
Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen
Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).