arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WDM-5X-FLEX 80-75

WDM-5X-FLEX 80-75

Grund- und Aufbauspannmodule

Ident.-Nr. 1609942

Werkstückdirektspannsystem Standard

Produktmerkmale:
  • Ausgleichsmodul
  • Manuell betätigtes System
  • Ausgleichsmodul zum Ausgleich in X-, Y- und Z-Richtung, sowie zum Ausgleich bestimmter Neigungswinkel.
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø80 x 75 mm
  • Max. Haltekraft in Z-Richtung: 1.5 kN
  • Max. Haltekraft in X-/Y-Richtung: 1 kN
  • Betätigungsmoment: 15 Nm
  • Gewicht: 2.7 kg
Průměr [mm] 80.0
Výška H [mm] 75.0
Aktivační moment [Nm] 15.0
Vlastní hmotnost [kg] 2.7

Rozsah dodávky
Kompenzační modul, návod k obsluze