SPA-T 40-14g6
Spannbolzen
Ident.-Nr. 1398453
Spannbolzen Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Spannbolzen für Nuteneinbau
- Zentrierbolzen
- Haltekraft M10: 35 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Gewicht: 0.3 kg
Technische Details
| Haltekraft M10 [kN] | 35.0 |
|---|---|
| Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
| Variante | Zentrierbolzen |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
Etendue de la livraison
Tirettes de bridage