WEL S SK 40 Ø10x100
el portafresas universal WELDON
ID 23005060
WEL S SK 40 Ø10x100, Portaherramientas
- el portafresas universal WELDON
- Serie: WELDON Slim
- Interfaz del portaherramientas: SK 40
- Diámetro de sujeción: 10 mm
- Longitud de proyección: 100 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm
Información técnica
| Tecnologia | Portautensili Weldon |
|---|---|
| Serie | WELDON Slim |
| Attacco portautensile | SK 40 |
| Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Diametro di serraggio D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D6 [mm] | 16.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 40.5 |
| L4 [mm] | 80.9 |
| G | M8x1 |
| G1 | M6 |
| Peso [kg] | 1.14 |
| A tenuta stagna | Sì |
Versione
Per utensili di serraggio con gambi cilindrici secondo normativa ISO 1835B/6359HB e ISO 1835E/6359HE
Concentricità
≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
Grado di bilanciatura
G6,3 a 8.000 giri/min o Umax < 1 gmm
Filetto G1
G1 = filetto per vite di bloccaggio
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
I fori per forma AF sono sigillati per il trasporto
La fornitura comprende
Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta