arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Pallets de sujeción con dispositivos de sujeción

Pallets de sujeción con dispositivos de sujeción

Pallets de sujeción con dispositivos de sujeción
Pallets de sujeción ya completos con dispositivos de sujeción para colocar en las estaciones de sujeción y torretas de sujeción del VERO-S.

Ventajas y beneficios

  • Sistema modular SCHUNK
    Innumerables combinaciones de dispositivos de sujeción estándar para adaptarse a todos los tipos de máquinas diferentes
  • Posicionamiento mediante forma cónica corta
    Proceso de unión muy simple con una precisión de repetición <0,005 mm
  • Un tamaño uniforme de los pernos de sujeción para todos los módulos NSE3 y 100 % compatible con los módulos VERO-S NSE plus
    No hay peligro de confusión, ni un uso incorrecto

Opciones e información especial

  • Los pallets de sujeción con dispositivos de sujeción de SCHUNK se utilizan como soluciones de sujeción configuradas y acabadas de serie, que se pueden colocar directamente en las estaciones de sujeción de SCHUNK. Ya sea el Chuck para torno ROTA o las mesas magnéticas MAGNOS, contamos con la solución de sujeción perfecta para usted.