arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Modules used as workpiece interface

Modules used as workpiece interface

Clamping modules
Clamping modules or compensation modules used as an interface to the workpiece. The clamping modules can be actuated pneumatically or manually. The compensation modules serve to compensate for fine height differences.

利点と特長

  • 最大補正高さ 11 mm
    それぞれのクランピングタスクに合わせた調整
  • コンポーネント間でのスコープフリーのピン芯出し
    0.005 mm 未満の高い繰り返し精度
  • スタッキングモジュール間のインテリジェントなクランプ接続
    シンプルで素早い作動
  • 高い引き込み力
    最大 15 kN に達する力で、高い切削パラメーターと生産効率向上を実現
  • デフォルトでターボ機能内蔵
    引き込み力を最大 300% 高めることで、機械の性能を最大限活用し、効率を向上。
  • 形状フィット、自己保持型ロック
    圧力降下が生じても引き込み力は 100 % 保持されます
  • 耐食ステンレス鋼構造
    長寿命、最高の加工信頼性

オプション、その他

  • WDP-5X-DSM 99-70
    大きな引き込み力が特徴の空圧式ダイレクトクランピングモジュール。ワークはセルフロックおよび形状フィット方式でスプリング力によってクランプされます。
  • WDP-5X-DSM 99-70-M
    大きな引き込み力が特徴の手動式ダイレクトクランピングモジュール。ワークの直接クランピングは、操作スクリューの回転によって行われ、形状フィットかつオートロックです。
  • WDP-5X-ASM 99-70-Ø36
    大きな保持力が特徴の空圧式補正モジュール。この補正モジュールは、最大 11 mm までの高さの差を自由に補正することができます。ワークはセルフロックおよび形状フィット方式でスプリング力によってクランプされます。