PSC Ø12h6-M12-50
Zubehör Werkstückdirektspannsysteme Standard
ID 1398388
Zubehör Werkstückdirektspannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Passschraube
- Zur Befestigung eines Spannbolzens ohne Bund
- Kopfdurchmesser: 18 mm
- Passdurchmesser: 12h6
- Gewinde: M12
- Schraubenlänge: 50 mm
- Gewicht: 0.1 kg
Información técnica
| Kopfdurchmesser [mm] | 18.0 |
|---|---|
| Passdurchmesser | 12h6 |
| Gewinde | M12 |
| Schraubenlänge [mm] | 50.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
Lieferumfang
Passschraube