SGBS-AL 100-75-35.7
Set de mordazas de sujeción
ID 1500446
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza superior blanda, aluminio
- Para el mecanizado de repaso por parte del cliente
- Indicado para: KSM2 90
- Dimensiones: 100 x 75 x 35,7 mm
- Peso: 0.8 kg
Información técnica
| 幅 [mm] | 100.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 75.0 |
| 高さ [mm] | 35.7 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 0.8 |
納品内容
システムジョー