arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GZB-S PK

GZB-S PK

Intermediate Sleeves with Peripheral Cooling
SCHUNK intermediate sleeves allow clamping of several, different shank diameters with just one toolholder. The universal intermediate sleeves GZB-S can be used in the SCHUNK toolholding systems TENDO, TRIBOS, SINO-R, and all standard hydraulic expansion toolholders. During the peripheral cooling the special nozzle geometry ensures optimum and targeted coolant supply or lubrication of the cutting edge.

Avantages - Vos bénéfices

  • Polyvalence maximale avec contrôle des coûts optimal : un seul porte-outil, plusieurs diamètres de serrage
    Grâce à l'utilisation de douilles de réduction fendues ou étanches au liquide de coupe, le même porte-outil peut serrer différents diamètres d'outil.
  • Deux versions
    Étanche au liquide de coupe jusqu’à 80 bars ou avec arrosage périphérique
  • Refroidissement ciblé avec refroidissement périphérique
    Avec refroidissement périphérique pour une émission de liquide de refroidissement optimisée, un débit de liquide de refroidissement systématique et une durée de vie d'outil améliorée
  • Buttée mobile
    Préréglage flexible de la longueur grâce à une pièce de transmission ajustable
  • Compatibilité totale
    Les douilles de réduction universelles GZB-S peuvent être utilisées dans les systèmes porte-outils SCHUNK TENDO, TRIBOS et SINO-R ainsi que dans tous les porte-outils expansibles hydrauliques standard.
  • Précision de concentricité et répétabilité ≤ 0,003 mm
    Coupe constante, durée de vie de l’outil accrue et réduction des coûts de réaffûtage ou d’achat de nouveaux outils
  • Tous les types de queue usuels peuvent être serrés
    Forme A : avec queue cylindrique lisse, queue de forme A conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HA Forme AB : avec face plane et queue cylindrique avec face d’entraînement, queue de forme B conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HB Forme B : avec faces d’entraînement latérales, queue de forme B conformément à la norme DIN 1835 Forme E : avec face de serrage inclinée, queue de forme E conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HE
  • Individuel
    D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande

Options et informations particulières

  • Refroidissement ciblé avec refroidissement périphérique
    Six fentes pour fluide de refroidissement font la différence pour le refroidissement périphérique. Avec la géométrie spéciale des buses, elles garantissent l'alimentation optimale et ciblée en fluide de refroidissement ou le graissage des arêtes d'outil. Avec triple effet : augmentation significative de la durée de vie d'outil, évacuation optimale des copeaux grâce au rinçage ciblé du liquide de refroidissement/lubrifiant, et amélioration extrême des résultats d'usinage.
  • Prière de noter que ce produit ne convient pas comme porte-outils de frettage thermique.