ROTA-M flex 2+2 260 Z220-SV90°
Chuck de compensación de 4 mordazas flexible
ID 1389670
Plato para torno manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Chuck de compensación de 4 mordazas
- Compensación céntrica de las mordazas opuestas
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Carrera por mordaza: 9.5 mm
- Carrera de compensación por mordaza: 5.1 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 100 kN
- Par de giro máx.: 120 Nm
- Revoluciones máx.: 2700 1/min
- Peso: 41 kg
- Cuando se utiliza la sujeción con 2 mordazas se requiere adicionalmente una tapa de bloqueo para bloquear un par de mordazas
Información técnica
| Spindeltyp | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 8 (Z220) |
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
| Max. Drehzahl [1/min] | 2700.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 100.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 120.0 |
| Hub/Backe [mm] | 9.5 |
| Ausgleichshub/Backe [mm] | 5.1 |
| Eigenmasse [kg] | 41.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210/4
- red
-
SWB 200/4
- yellow
-
SWB-AL 200/4
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben, Spannschlüssel, Ringschraube, Betriebsanleitung; ohne Aufsatzbacken, ohne Sperrdeckel