arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO P HSK-E 50 Ø10x75 Abbildung ähnlich

TENDO P HSK-E 50 Ø10x75

Hydrodehnspannfutter

Ident.-Nr. 204472

Begrenzt verfügbar
TENDO P HSK-E 50 Ø10x75, Werkzeughalter
  • Hydrodehnspannfutter
  • Baureihe: TENDO Platinum
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-E 50
  • Spanndurchmesser: 10 mm
  • Auskraglänge: 75 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 45 Nm
Lieferumfang: Ohne Betätigungsschlüssel
Technologie Hydrodehnspannfutter
Baureihe TENDO Platinum
Werkzeughalterschnittstelle HSK-E 50
Werkzeughalternorm DIN 69893-5
Spanndurchmesser D1 10 mm
D2 [mm] 30.0
D3 [mm] 40.0
D6 [mm] 26.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 41.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 34.0
L5 [mm] 49.0
G M8x1
Min. Drehmoment [Nm] 45.0
Gewicht [kg] 0.7
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich
TENDO Platinum mit Cool Flow auf Anfrage erhältlich