arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
BSA

BSA

Spaninrichting voor draaien van klemmen
De spaninrichting voor het draaien van klemmen is geschikt voor het afdraaien van alle zachte of hittebehandelde spanklauwen op manuele en aangedreven klauwplaten, evenals voor het uitslijpen van geharde spanklauwen op manuele en aangedreven klauwplaten. Het instelbereik kan worden aangepast met een slakkenhuis.
Er kan een groot klembereik worden gehaald indien gebruikt wordt gemaakt van de spaninrichting voor draaien van klauwen. De zware BSA-uitvoering wordt voornamelijk gebruikt voor aangedreven klauwplaten en is geschikt voor hoge klemkrachten tot 75 kN.
Wszystkie filtry
3 wyników
119110
135.0 mm
225.0 mm
119111
184.0 mm
288.0 mm
119112
256.0 mm
384.0 mm