arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SWG

SWG

Pince angulaire
Pince angulaire à 2 doigts étroite à double effet

Avantages - Vos bénéfices

  • Conception fine et compacte
    et donc, possibilité de disposition des pinces par empilage
  • Maintien de la force de serrage ressort
    maintient la pièce en cas de chute de pression
  • Principe à rampe forcée
    pour une transmission de puissance élevée et une préhension synchronisée
  • Conception compacte et légère
    pour une manipulation ne nécessitant que peu d'encombrement et sans contours de collision
  • Détection par détecteur électromagnétique
    s'effectue dans un faible encombrement, dans une rainure du corps de la pince

Options et informations particulières

  • Les pinces angulaires SWG peuvent être montées directement côte à côte afin de réduire l'encombrement.
  • Graisse alimentaire
    Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation.