SWO-RE5-A
Moduł przepustu elektrycznego
Identyfikator 9957445
Moduł przepustu elektrycznego SWO-E, Rozmiar: RE5, Adapter szybkowymienny, Strona adaptera
Szczegóły techniczne
| Pasuje do | Adapter szybkowymienny |
|---|---|
| Schemat połączenia śrubowego | J |
| Typ przełożenia | Komunikacja |
| Masa [kg] | 0.14 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 5.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60.0 |
| Stopień ochrony IP | IP65 (tylko w stanie podłączonym) |
| System magistrali | EtherNet |
| Prędkość przesyłu [Mbit/s] | 100 |
| Złącze elektryczne | M12, złącze żeńskie kodowanie D |
| Wyjście złącza elektrycznego | promienisty |
| Specjalne właściwości | Obsługuje Power-over-Ethernet (PoE). |
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.