arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ELB 70-H050-I-N-L-N-H1G Ilustracja analogiczna

ELB 70-H050-I-N-L-N-H1G

Identyfikator 1488385

Eje lineal compacto ELB, Tamaño: 70, eléctrico, Accionamiento directo lineal, Guía de rodamientos transversales, Corredera accionada, Interfaz del sistema de medición de trayectoria: Sin/Cos 1Vss, Versión de grasa H1 H1G, Variante con compensación de carga

  • Carrera máx.: 50 mm
  • Carrera máx.: 50 mm
  • Fuerza de accionamiento máx.: 150 N
Concepto de accionamiento Accionamiento directo lineal
Carrera [mm] 50.0
Fuerza de accionamiento máx. [N] 150.0
Fuerza nominal [N] 40.0
Carga útil máx. (horizontal) [kg] 6.0
Precisión de repetición [mm] ± 0.01
Velocidad máx. [m/s] 4.0
Aceleración máx. [m/s²] 100.0
Corriente máx. [A] 10.0
Corriente de parada máx. [A] 2.6
Temperatura ambiente mín. [°C] 10.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 40.0
Peso [kg] 2.38
Holgura N (para carga de momentos) [mm] 34.1
Interfaz del sistema de medición de carrera Sin/Cos 1Vss
Implementación de compensación de carga MagSpring®
Fuerza constante de compensación de carga [N] 22.0
Momento Mx máx. [Nm] 79.0
Momento My máx. [Nm] 54.0
Momento Mz máx. [Nm] 27.0
Fuerza Fy máx. [N] 1210.0
Fuerza Fz máx. [N] 1210.0
Fuerza Fz máx. [N] 1210.0
Modelo con sistema de medición de recorrido incremental sí
Versión de grasa H1 sí

Información general sobre la serie

Precisión de repetición
se define como la dispersión de la posición final tras 100 ciclos de posicionamiento sucesivos en condiciones constantes.

Condiciones ambientales
Los módulos se han diseñado principalmente para su uso en condiciones ambientales limpias. Tenga en cuenta que, la vida útil de los módulos puede acortarse debido al uso en condiciones ambientales difíciles y que SCHUNK, no asume ninguna clase de garantías. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Diseño o cálculo de control
Se requiere un cálculo de control de la unidad seleccionada, ya que de lo contrario se produce una sobrecarga. Si necesita ayuda, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Carga útil
es el peso de la carga total colocada en el brazo articulado. Tenga en cuenta que, si se supera la carga máxima, la vida útil del equipo puede disminuir. SCHUNK no asume ninguna clase de garantías en estos casos.

Guía
Guía de rodamientos transversales

Accionamiento
Eje de motor lineal de 3 fases, motor lineal sincrónico AC con conmutación electrónica.

Sistema de medición de la carrera
Sistema magnético de medición sin contacto con variantes absoluta e incremental; con interfaces HIPERFACE®, 1Vss y DRIVE-CLiQ.

Perfil
Perfil de aluminio con guía de rodillos de unión pretensados sin holguras

Carro
Carro de aluminio, parte principal y cabezal del sistema de medición integrados directamente

Material suministrado
Información sobre seguridad (instrucciones específicas del producto disponibles en línea)

Controlador de accionamiento
Consulta de los ajustes de parámetros para los controladores de accionamiento de BOSCH (IndraDrive, IndraDrive CS) y Siemens (Sinamics S120). Suministro de fichas técnicas del motor para otros controladores de accionamiento. Asistencia en la puesta en marcha bajo consulta.

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición