HWA-063-000-000
Identyfikator 302764
Produkty alternatywne:
- Liczba przepustów cieczy: 4
- Siła Fz maks.: 1000 N
- Maks. łączne obciążenie użyteczne: 20 kg
Szczegóły techniczne
| Zalecana masa obsługowa [kg] | 20.0 |
|---|---|
| Maks. dynamiczny moment zginania My* [Nm] | 50.0 |
| Maks. dynamiczny moment skręcania Mz* [Nm] | 50.0 |
| Powtarzalność [mm] | 0.01 |
| Masa [kg] | 0.2 |
| Maks. odległość podczas blokowania [mm] | 8.0 |
| Liczba przepustów pneumatycznych | 4.0 |
| Gwinty połączeniowe do przepustu płynu | G1/8" |
| Średnica obwodowa skoku [mm] | 63.0 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 5.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60.0 |
| Moment Mx maks. [Nm] | 150.0 |
| Moment My maks. [Nm] | 150.0 |
| Moment Mz maks. [Nm] | 150.0 |
| Siła Fz maks. [N] | 1000.0 |
Maks. obciążenia
Maks. obciążenia
Jest to maks. suma wszystkich sił i momentów, które mogą działać na układ wymiany zapewniając prawidłowe działanie.
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.
Uruchamianie
Ręcznie za pomocą dźwigni blokowania
Zasada działania
poprzez obrót dźwigni blokowania głowica i adapter są blokowane i odblokowywane.
Przekazywanie nośników
Opcjonalnie poprzez moduły elektryczne i / lub moduły cieczy. Przepust pneumatyczny jest zawsze zintegrowany.
Obudowa
Obudowa składa się z wysoko wytrzymałego, utwardzanego powierzchniowo stopu aluminium. Elementy funkcyjne wykonano z hartowanej stali.
Zakres dostawy
bez śrub montażowych
Gwarancja
24 miesiące