arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
AZB MAZAK CAT 40 45° L1=41,3 Ilustracja analogiczna

AZB MAZAK CAT 40 45° L1=41,3

Kołek zaciągający

Identyfikator 9938222

Kołek zaciągający AZB MAZAK CAT 40 45° L1=41,3
  • Końcówka zaciągająca do MAZAK ANSI-CAT 40
  • Średnica D1: 18.796 mm
  • Długość L1: 41.3 mm
D1 [mm] 18.796
D2 [mm] 12.446
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 41.3
L2 [mm] 16.3
L3 [mm] 11.2
a [°] 45.0
G1 M16
Weight [kg] 0.052
Versions with metric thread

Version
Retention knob for MAZAK ANSI-CAT 40 with through-bore and seal on the end face