KSH3-LH 315-Z-PM
Hydraulic 2-jaw clamping force blocks
Ident.-Nr. 1498262
Hydraulic clamping force block standard
Product features:
Product features:
- 2-jaw clamping force block
- Centric clamping
- Long stroke
- Jig-produced positioning bores
- Pneumatic end position monitoring
- Pneumatic contact monitoring
- Base jaws: Fine serration and tongue and groove
- Dimensions: 315 x 315 x 141 mm
- Clamping force at max. operating pressure: 95 kN
- Stroke per jaw: 18 mm
- Max. jaw height: 200 mm
- Repeat accuracy: 0.02 mm
- Operating pressure: 10 - 120 bar
- Oil consumption per double stroke: 465 cm³
- Closing/opening time: 4 s
- Weight: 83 kg
Technische Details
| Hub pro Backe [mm] | 18.0 |
|---|---|
| Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] | 95.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 10.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 120.0 |
| Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] | 0.02 |
| Max. Backenhöhe [mm] | 200.0 |
| Abstand H [mm] | 40.0 |
| Übersetzungsvolumen pro Doppelhub [cm³] | 465.0 |
| Schließ-/Öffnungszeit [s] | 4.0 |
| Gewicht [kg] | 83.0 |
Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben für Systembacken und Kraftspannblock, Abdeckstopfen, Passschrauben, Spannhülsen, Betriebsanleitung
Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.
Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.
Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben
Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213)