arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
HGKHA 254 Ilustracja analogiczna

HGKHA 254

Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy zewnętrznej Mocowanie

Identyfikator 122223

HGKHA 254, Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy zewnętrznej Mocowanie

Cechy produktu:
  • Zazębienie: 1/16" x 90°
  • Szerokość rowka: 16 mm
  • Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Narzędzia:
  • Czy chcesz poznać dokładny zakres mocowania uchwytu tokarskiego, czy potrzebujesz innego zakresu mocowania? Kliknij „Narzędzia” i skorzystaj z naszego narzędzia do szybkiego wyszukiwania szczęk tokarskich.
Product group Hard Claw Jaws for O.D. Clamping
Serration 1/16" x 90°
Slot width N [mm] 16.0
Width B [mm] 45.0
Height H [mm] 60.0
Length L [mm] 80.0
Clamping depth T [mm] 22.0
Thread workpiece stop G M6
Hole spacing b [mm] 29.0
Screws M16
Material Steel 16MnCr5, hardened
m/set [kg] 2.8