arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Zalety rozprężnych oprawek narzędziowych dla Ciebie od lidera rynku

SCHUNK iTENDO²

  • Zaawansowana technologia z prostą obsługą
Ponad 30-letnie doświadczenie w technologii rozprężnych oprawek narzędziowych

  • Wymiana narzędzia z mikronową dokładnością w ciągu kilku sekund
    bez użycia urządzeń peryferyjnych
Oszczędność dzięki skróceniu czasu przezbrojeń i brak konieczności inwestycji
i kosztów energii na dodatkowe urządzenia mocujące

  • Doskonałe tłumienie drgań
Zapobieganie mikro-wyszczerbieniom, najlepsze powierzchnie detali oraz ochrona wrzeciona maszyny. Zwiększona żywotność narzędzia umożliwiają obniżenie kosztów

  • Precyzyjne fabryczne wyważenie
Stopień wyważenia G 2.5 przy 25 tys. obr/min
odpowiednia do wysokich prędkości obrotowych.

  • Niezmienna dokładność ruchu obrotowego
    < 0,003 mm
Stabilne skrawanie, zwiększona żywotność narzędzia
i zmniejszone koszty ponownego szlifowania lub
zakupu nowych narzędzi

  • Rowki przyjmujące zabrudzenia zapewniają niezawodne przenoszenie momentu obrotowego
Suche powierzchnie zaciskowe zapewnione przez przemieszczenie resztek oleju
lub smaru do rowka przyjmującego zabrudzenia

  • Wysoka elastyczność
Mocowanie różnych średnic dzięki zastosowaniu tulei pośrednich z rowkami lub tulei uszczelnionych

Korzystaj z doświadczenia wynalazcy

Logo Hydrodehn

  • SCHUNK – pionier technologii rozprężnych oprawek narzędziowych
  • Pierwsze narzędzia mocujące z wykorzystaniem zasady rozprężania zostały wyprodukowane już w 1980 r. dla różnorodnych zastosowań naszych klientów
  • Nasze rozprężne oprawki narzędziowe do mocowania narzędzi skrawających zostały znormalizowane w 1983 r.
  • W odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie i wymagania technologii produkcyjnych 26 lutego 1990 r. złożono wniosek patentowy
  • TENDO zostało wprowadzone na rynek w 1990 r jako nowa generacja standardowych rozprężnych uchwytów narzędziowych

TENDO-Classic schemat przekrojowy

1) Śruba zaciskowa

Śruba zaciskowa służy do poruszania tłokiem zaciskowym. Dokręć śrubę zaciskową do oporu kluczem imbusowym. Użycie klucza dynamometrycznego nie jest konieczne.

2) Tłok zaciskowy

Tłok zaciskowy spręża płyn hydrauliczny w systemie komór olejowych.

3) Tuleja i komora olejowa

Tuleja równomiernie rozpręża się na trzonku narzędzia W procesie tym trzonek narzędzia zostaje najpierw wycentrowany oraz solidnie i jednolicie zamocowany na całej powierzchni. Po napełnieniu olejem hydraulicznym, komora olejowa oddziałuje tłumiąco na zamocowane narzędzie. Następuje zmniejszenie zużycia krawędzi tnącej narzędzia, okres eksploatacji wydłuża się nawet o 40%.

4) Korpus bazowy

Złącze po stronie maszyny znajduje się na korpusie bazowym.

5) Śruba do regulacji długości

Przyspiesza i ułatwia przezbrojenia

6) Narzędzie

Narzędzie jest zamocowane centrycznie względem osi środkowej – najwyższa dokładność ruchu obrotowego i powtarzalność < 0,003 mm.

7) Rowek przyjmujący zabrudzenia

Wysokie ciśnienie podczas mocowania narzędzia za pomocą rozprężnego uchwytu narzędziowego powoduje przemieszczenie się oleju, tłuszczu lub resztek smaru w rowek, przez co powierzchnie chwytu pozostają suche.

TENDO-Classic schemat przekrojowy

Nowoczesne rozprężne oprawki narzędziowe są bardziej trwałe.

Szczególnie w dzisiejszych czasach zrównoważony rozwój w procesie produkcyjnym nabiera coraz większego znaczenia. Nacisk kładzie się nie tylko na oszczędzanie energii. Zasadniczymi elementami stały się również efektywność ekonomiczna stosowanych środków przy produkcji oraz utrzymanie w firmie wykwalifikowanych pracowników.

Dzięki technologii rozprężnych oprawek narzędziowych firmy SCHUNK możesz przyczynić się do bardziej zrównoważonej produkcji. Ze względu na szeroki wybór różnych modeli TENDO standardowe mocowania można łatwo zastąpić w prawie wszystkich zadaniach związanych z obróbką skrawaniem.

Logo zrównoważoności

Dlaczego nowoczesne rozprężne oprawki narzędziowe są bardziej zrównoważone:

Oszczędność:

  • Znacznie dłuższa żywotność niż w przypadku oprawek termokurczliwych
  • Możliwość regeneracji przez firmę SCHUNK-drugi cykl życia
  • Brak zmęczenia materiału poprzez proces obkurczania, co zapewnia stałą jakość mocowania
  • Wydajny proces produkcji dzięki szybkiej wymianie narzędzia w czasie nieprzekraczającym 2 minut

Oszczędność zasobów:

  • Brak wydatku energetycznego niezbędnego przy obkurczaniu
  • Mniejsze zużycie energii i nisza emisja CO2

Zalety:

  • Wykwalifikowani pracownicy lubią pracować na nowoczesnym rozwiązaniach
  • Bezpieczne mocowanie bez ryzyka poparzeń dla pracowników
  • Łatwa obsługa, a co za tym idzie przyjemna praca

Zawsze optymalny system mocowania narzędzi do realizacji Twojego zadania

Całkowita segmentacja oprawek narzędziowych

Inteligencja

  • SCHUNK iTENDO² do bezpiecznej obróbki „najbliżej detalu” w bezobsługowym, zautomatyzowanym procesie produkcyjnym z niezbędną wiedzą

Więcej o iTENDO²

Premium

  • SCHUNK TENDO Platinum jest zgodny z normą DIN w 29 interfejsach i ponad 1000 wariantach
  • SCHUNK TENDO Slim 4ax jest zgodnym z normą DIN dla standardowych uchwytów termokurczliwch

Zaawansowana technika

  • SCHUNK TENDO LSS, ES, KSR, ZERO to rozwiązania dla najbardziej wymagających zadań w każdym procesie obróbki

Oszczędność.

  • SCHUNK TENDO E compact do obróbki zgrubnej, wiercenia, rozwiercania i gwintowania

Więcej o TENDO E compact

podstawowy

  • Mechaniczne oprawki narzędziowe stanowią podstawę kompletnego programu oprawek narzędziowych firmy SCHUNK

Znajdź szybko odpowiednią oprawkę narzędziową

Znajdź odpowiednią rozprężną oprawkę narzędziową z portfolio firmy SCHUNK za pomocą kilku kliknięć.

Szybka wyszukiwarka uchwytów narzędziowych