arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ROTA NC plus 2 185-52/2 Z140-SV90°

ROTA NC plus 2 185-52/2 Z140-SV90°

Zasilane uchwyty tokarskie z otworem przelotowym

Identyfikator 1344272

Standardowe uchwyty tokarskie z otworem przelotowym

Cechy produktu:
  • Dwuszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
  • Otwór przelotowy: 52 mm
  • Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Interfejs szczęki: 1/16" x 90° Nut 14H7
Dane techniczne:
  • Skok na szczękę: 5.3 mm
  • Skok tłoka: 20 mm
  • Maks. siła mocowania: 48 kN
  • Maks. siła uruchamiająca: 20 kN
  • Maks. prędkość obrotowa: 4700 1/min
  • Masa: 16 kg
Typ wrzeciona ISO 702-4
Wielkość wrzeciona Nr. 5 (Z140)
Zazębienie 1/16" x 90°
Maks. prędkość obrotowa [1/min] 4700.0
Maks. siła mocowania [kN] 48.0
Maks. siła uruchamiająca [kN] 20.0
Skok/szczęka [mm] 5.3
Skok tłoka (H) [mm] 20.0
Moment bezwładności [kgm²] 0.068
Masa [kg] 16.0

Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, i podręcznik obsługi