arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

TENDO Hydro-Dehnspannfutter

Das langlebigste Hydro-Dehnspannfutter am Markt

Seit Jahrzehnten ist TENDO ein Begriff für hochgenaues Spannen von Schaftwerkzeugen. Durch kontinuierliche Weiterentwicklung entspricht die zukunftsweisende Spanntechnik den ständig steigenden Anforderungen bei der anspruchsvollen, universellen Präzisionsbearbeitung.
TENDO passt für alle gängigen Schafttypen. Die große Sortimentsvielfalt bietet für fast jeden Anwendungsfall die passende Lösung. Ob kurz oder lang, stark, schlank und störkonturoptimiert, für Fräs-, Werkzeugschleif- oder Drehmaschinen, TENDO meistert jede Herausforderung. Zwischenbüchsen machen flexible Spannbereiche möglich.

Unser Leistungsversprechen. Ihr Nutzen.

  • Höchste Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit < 0,003 mm
  • Hervorragende Schwingungsdämpfung
  • Exakte Längenvoreinstellung axial oder radial
  • Sekundenschnelle Rüstzeiten
  • TENDO ist standardmäßig feingewuchtet (G2,5 / 25.000 1/min)
  • Alle Filter
    724 Ergebnisse
    TENDO Silver

    TENDO Silver

    TENDO Silver ermöglicht einen preiswerten Einstieg in die Hydro-Dehnspanntechnik, der das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der Direktspannung bietet. Neun Schnittstellen machen den TENDO Silver zum prozesssicheren und präzisen Spannmittel. - Außenkontur nach Hydrodehnnorm DIN 69882-7.
    Baureihe anzeigen
    TENDO E compact

    TENDO E compact

    Das TENDO E compact Hydro-Dehnspannfutter überzeugt beim Fräsen, Bohren, Reiben, Gewinden, sowie bei HPC Anwendungen. Und das mit bis zu 300 % höheren Werkzeugstandzeiten.
    Die Dual Contact Variante mit simultaner Kegel- und Plananlage schließt bei Maschinen mit Plananlagen-Schnittstelle die schnittstellenbedingte Lücke zwischen Werkzeugflansch und der Stirnseite der Maschinenspindel.
    Baureihe anzeigen
    TENDO Slim 4ax

    TENDO Slim 4ax

    Der SCHUNK TENDO Slim 4ax ist der Werkzeughalter für axiale Bearbeitungen und radiale Feinbearbeitung, der als einziger seiner Klasse alle Anforderungen erfüllt: Warmschrumpfkontur nach DIN 69882-8, einfache Handhabung, kurze Rüstzeiten, hohe Werkzeugstandzeiten, hohe Flexibilität sowie Plug & Work und die Einsatzmöglichkeit auch bei Minimalmengenschmierung.
    Die TENDO Slim 4ax Cool Flow Variante ermöglicht mittels Kühlkanälen in der Wandung eine Peripheriekühlung. Das Kühlmittel wird hierbei direkt an die Werkzeugschneide geleitet.
    Baureihe anzeigen
    TENDO Platinum

    TENDO Platinum

    TENDO „Das Original“ ist das Hydro-Dehnspannfutter von SCHUNK. Das umfangreiche Spektrum von 29 Schnittstellen macht TENDO zum Präzisions-Allrounder, der mit allen gängigen Werkzeugmaschinenspindeln kompatibel ist. - Außenkontur nach Hydrodehnnorm DIN 69882-7.
    Baureihe anzeigen
    TENDO Zero

    TENDO Zero

    Das TENDO Zero Hydro-Dehnspannfutter ist der Profi für enge Toleranzen beim Reiben, Feinbohren und Ausspindeln – überall dort, wo ein perfekter Rundlauf gefordert ist. Selbst minimale Rundlauffehler des Werkzeugs, der Aufnahme und der Maschinenspindel lassen sich individuell ausgleichen.
    Baureihe anzeigen
    TENDO ES

    TENDO ES

    TENDO ES mit Null-Störkontur kommt zum Einsatz, wenn jeder Millimeter im Maschinenraum zählt. Das extrem kurze Hydro-Dehnspannfutter von SCHUNK ist perfekt geeignet für die Bearbeitung von großen Werkstücken auch bei beengten Platzverhältnissen im Maschinenraum sowie Tieflochbohrungen.
    Baureihe anzeigen
    TENDO LSS

    TENDO LSS

    TENDO LSS überwindet Grenzen selbst bei kniffligsten Aufgaben bei der Bearbeitung in engsten Winkeln und schwer zugänglichen Stellen von Werkstücken. Dank hoher Stabilität und gegebener Radialsteifigkeit ist der superschlanke Werkzeughalter ideal geeignet zum Bohren, Senken, Fasen und Schlichtfräs-Bearbeitungen.
    Baureihe anzeigen
    TENDO RLA

    TENDO RLA

    Durch die Justierung des feinfühligen Verstellgetriebes sorgt der Rüstzeitkiller für die µ-genaue Positionierung der Werkzeuglänge. Die Längeneinstellschraube ist mit einem vorder- und rückseitigen Anschlag versehen.
    Baureihe anzeigen
    TENDO Turn

    TENDO Turn

    Neben Highlights wie dem flexiblen Spannbereich durch Zwischenbüchsen, der Rundlauf und Wiederholgenauigkeit von < 0,003 mm (DSE-Doppelspanneinsatz) und der einfachen Handhabung überzeugt TENDO Turn vor allem durch die einzigartige Schwingungsdämpfung. Dadurch lassen sich exzellente Werkstückoberflächen realisieren.
    Baureihe anzeigen
    iTENDO²

    iTENDO²

    Mit dem iTENDO² haben wir die Idee des intelligenten Werkzeughalters auf das nächste Level gehoben. Er ist in drei unterschiedlichen Paketen erhältlich, um den Umstieg auf diese Technologie noch einfacher zu machen. Allen gemein ist der iTENDO² Werkzeughalter in verschiedenen Maschinenschnittstellen, der durch seinen Beschleunigungssensor closest-to-the-part präzise Stabilitätswerte liefert, die zur Optimierung der Bearbeitungsprozesse genutzt werden können. Als Tool zur Erhöhung Ihrer Prozesstransparenz kann der Werkzeughalter in der Basisversion iTENDO² pad die erfassten Daten drahtlos auf das mitgelieferte Tablet schicken.
    Bei der Variante iTENDO² easy connect integrieren wir die intelligente Werkzeughaltertechnologie in die Maschine und bieten die Möglichkeit, die Messwerte über eine Analogschnittstelle an ein übergeordnetes Prozessüberwachungssystem zu übergeben. Bei der Variante iTENDO² easy monitor als Softwareerweiterung und dritte Ausbaustufe - bieten wir die Möglichkeit einer einfachen Prozessüberwachung mit Maschinenintegration.
    Baureihe anzeigen
    TENDO FLANSCH

    TENDO FLANSCH

    TENDO FLANSCH ist ein Hydro-Dehnspannflansch von SCHUNK in unterschiedlichen Spanndurchmessern, metrisch und zöllig. Passend hierfür gibt es einen TENDO FLANSCH Adapter mit den Schnittstellen CAT 40 und CAT 50.
    Baureihe anzeigen