arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ERD 04-40-D-H-N Illustration similar

ERD 04-40-D-H-N

ID 331220

Miniature rotary unit ERD, Size: 04, electrical, pneumatic and electric feed-through, Stroke measuring system interface: HIPERFACE®, Angle of rotation: > 360 °, Middle position: freely programmable

  • Torque: 0.4 Nm
  • Nominal current: 0.43 A
  • Power supply: 530 V
  • IP protection class: 40
Angle of rotation [°] > 360
Nominal torque [Nm] 0.4
Peak torque [Nm] 1.2
Max. rotational speed [1/min] 600.0
Max. permissible mass moment of inertia [kgm²] 0.008
Repeat accuracy [°] 0.01
Weight [kg] 1.2
Min. ambient temperature [°C] 10.0
Max. ambient temperature [°C] 40.0
IP protection class 40
Cleanroom class ISO 14644-1 2
Cleanroom class: ISO 14644-1 2015
Force Fx max. [N] 150.0
Force Fz max. [N] 150.0
Moment My max. [Nm] 2.5
Intermediate circuit voltage [V] 530.0
Nominal current [A] 0.43
Max. current [A] 1.29
Encoder system Encoder (absolute)
Stroke measuring system interface HIPERFACE®
SIL certification not certified
Number of pneumatic feed-throughs 2.0
Max. operating pressure [bar] 6.0
Number of electrical feed-throughs 4.0
Max. voltage (DC) [V] 60.0
Max. current [A] 1.0
The peak torques serve as short-term drive reserves when accelerating and delaying.

Všeobecné poznámky o sérii

Doby otáčania
Doby otočenia sú čisté časy, počas ktorých sa modul presúva z jednej kľudovej polohy do druhej. Oneskorenia spôsobené PLC alebo regulátorom pohonu v nich nie sú zahrnuté a nesmú byť zohľadnené pri určovaní časových cyklov. Do doby cyklu je v prípade potreby nutné zahrnúť doby prestávok závislé od zaťaženia.

Dimenzácia alebo kontrolný výpočet
Overenie dimenzácie zvolenej jednotky je potrebné, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k preťaženiu. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.

Presnosť opakovania
Opakovateľná presnosť je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy po 100 za sebou nasledujúcich polohovacích cykloch.

Podmienky prostredia
Moduly sú určené najmä na používanie v čistých až mierne znečistených prostrediach. Je nutné dbať na to, že životnosť modulov sa môže skrátiť, ak sa používajú v náročných podmienkach. Spoločnosť SCHUNK neručí za používanie v takýchto podmienkach.

Bezpečnostné upozornenia
Pozor: Magnetické pole! Toto upozornenie sa týka najmä osôb s implantovanými zdravotníckymi zariadeniami, akými sú kardiostimulátory, načúvacie prístroje atď.

Nominálne prúdy
Menovité prúdy môžu byť neustále prítomné. V prípade všetkých prúdov, ktoré sú v rozsahu medzi menovitým prúdom a maximálnym prúdom, je nutné dodržiavať poznámky uvedené v dokumentácii jednotlivých produktov.

Cleanroom trieda ISO 14644-1:2015

Materiál tela
Hliníková zliatina, potiahnutá

Pohon
Momentový motor, 3-fázový

Systém na meranie zdvihu
Absolútny systém merania dráhy, vyhotovenie Multiturn, s rozhraniami HIPERFACE®, EnDat2.2 a DRIVE-CLiQ (cez EnDat 2.2 + menič signálu)

Regulátor pohonu
Poradenstvo týkajúce sa nastavení parametrov pre regulátory pohonov od spoločností BOSCH (IndraDrive, IndraDrive CS) a Siemens (Sinamics S120). Poskytnutie technických listov motorov pre iné regulátory pohonov. Podpora pri uvádzaní do prevádzky na vyžiadanie.

Rozsah dodávky
Súprava príslušenstva s centrovacími puzdrami, bezpečnostné informácie (produktovo špecifické návody dostupné online)

Záruka
24 mesiacov