arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
TRIBOS-S HSK-A 32 Ø10x70 Podobne ako na obrázku

TRIBOS-S HSK-A 32 Ø10x70

Polygonálne upínač nástrojov

Identifikačné číslo 205610

Na sklade
TRIBOS-S HSK-A 32 Ø10x70, Upínače nástrojov
  • Polygonálne upínač nástrojov
  • Konštrukčný rad: TRIBOS-S
  • Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 32
  • Upínací priemer: 10 mm
  • Vyčnievajúca dĺžka: 70 mm
  • Presnosť hádzania: < 0,003 mm pri 2,5 x D
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
  • Min. krútiaci moment: 20 Nm
Technológia Polygonálne upínač nástrojov
Konštrukčný rad TRIBOS-S
Rozhranie upínača nástrojov HSK-A 32
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 12164-1
Upínací priemer D1 10 mm
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 18.1
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 70 mm / 2.8"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 40.0
L5 [mm] 45.7
L6 [mm] 50.0
G M5
Min. krútiaci moment [Nm] 20.0
Hmotnosť [kg] 0.22
Štandardná dĺžka áno

Verzia
Optimálne pre ľahké trieskové obrábanie – dbajte na radiálne sily

Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Kvalita stopky nástroja
h6

Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier

Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie