TRIBOS-S
Polygonálne upínače nástrojov
Extrémne štíhla konštrukcia! Presné aj v tých najstiesnenejších podmienkach obrábania. V prípade ťažko dostupných oblastí obrobku alebo ak konvenčné upínacie systémy narazia na svoj limit, polygonálne upínače nástrojov TRIBOS-S sú vďaka svojej extrémne štíhlej konštrukcii tým správnym riešením.
Najvyššie permanentné obvodové hádzanie a opakovateľná presnosť < 0,003 mm zaručuje rovnomernejšie rezanie, a tým až štvornásobne predlžuje životnosť nástroja.
Najvyššie permanentné obvodové hádzanie a opakovateľná presnosť < 0,003 mm zaručuje rovnomernejšie rezanie, a tým až štvornásobne predlžuje životnosť nástroja.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Rotačne symetrická konštrukcia
Rotačne symetrická konštrukcia minimalizuje rušivý obrys a zaručuje vysoký počet otáčok. - Extrémne štíhla konštrukcia!
Presné úlohy zahŕňajúce trieskové obrábanie aj na ťažko prístupných oblastiach obrobkov - Konštrukcia s nízkou hmotnosťou
Vysoké hodnoty posuvu a rozsah otáčok až do 85 000 ot./min (vysokorýchlostné trieskové obrábanie) - Axiálne nastavenie dĺžky
Nastavenie dĺžky s presnosťou 0,01 mm, pri dráhe prestavenia 10 mm - Vysoký stupeň flexibility
Upínanie rôznych priemerov vďaka použitiu drážkovaných redukčných puzdier alebo redukčných puzdier s utesnením proti chladiacim médiám - Permanentná presnosť obvodového hádzania a opakovateľná presnosť < 0,003 mm
Optimálne výsledné povrchy, najpresnejšie obrábanie a bezpečné procesy vďaka rovnomernému zásahu reznej hrany a maximálnej reprodukovateľnosti - Široká kompatibilita
Možno ideálne skombinovať s nadstavcami TENDO SVL a TRIBOS SVL - Excelentné tlmenie vibrácií
Prevencia mikro vylomení, najlepšie povrchy obrobkov, šetrenie vretena stroja, predĺženie životnosti nástrojov a tým pádom zníženie nákladov - Štandardne jemné vyváženie
Vhodné pre vysoké rýchlosti so stupňom vyváženia G 2,5 pri 25 000 ot./min.