AZB MAZAK CAT 40 45° L1=44,1
Uťahovací čap
Identifikačné číslo 9938224
Uťahovací čap AZB MAZAK CAT 40 45° L1=44,1
- Uťahovací čap pre MAZAK ANSI-CAT 40
- Priemer D1: 18.796 mm
- Dĺžka L1: 44.1 mm
Technické údaje
| D1 [mm] | 18.796 |
|---|---|
| D2 [mm] | 12.446 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 44.1 |
| L2 [mm] | 19.3 |
| L3 [mm] | 14.03 |
| a [°] | 45.0 |
| G1 | M16 |
| Weight [kg] | 0.05 |
Versions with metric thread
Version
Retention knob for MAZAK ANSI-CAT 40 with through-bore and seal on the end face