arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
OPUS-V 100 Illustration similaire

OPUS-V 100

Vérin de serrage plein

Identifikačné číslo 823322

Cylindre de serrage version standard

Caractéristiques des produits :
  • Vérin de serrage plein
  • Passage pour alimentation: 12.5 mm
Caractéristiques techniques :
  • Course du piston: 32 mm
  • Surface du piston: 66 cm²
  • Force de traction à 40 bars: 26 kN
  • Quantité de fuite d'huile: 1.5 l/min
  • Min. Betriebsdruck: 7 bar
  • Pression d'utilisation maximale: 70 bar
  • Vitesse de rotation max.: 7000 1/min
  • Poids: 11 kg
Vitesse de rotation max. [1/min] 7000.0
Surface du piston [cm²] 66.0
Course du piston [mm] 32.0
Pression admissible max. [bar] 70.0
Force de traction à 40 bars [kN] 26.0
Quantité de fuite d'huile [l/min] 1.5
Moment d'inertie [kgm²] 0.016
Poids [kg] 11.0