arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Individual modules NSE mikro

Individual modules NSE mikro

Clamping modules
Quick-change pallet modules of the VERO-S NSE mikro series are made of stainless steel and are used for "micro applications".

Výhody – Přínos pro Vás

  • Konstrukce s nízkou výškou
    Rozšiřuje pracovní prostor vašeho stroje
  • Všechny pneumatické moduly lze ovládat při tlaku systému 6 bar
    Dodatečné zesilovače tlaku nejsou nutné
  • Polohování pomocí krátkého kuželu
    Velmi snadné spojování s opakovatelnou přesnosti < 0,005 mm
  • Tvarové samosvorné zamykání
    Plný axiální přítlak je zachován i v případě poklesu tlaku
  • Turbo integrováno ve výchozím nastavení
    Přítlačná síla zvýšená až na 300 % pro optimální využití výkonu stroje, proto vysoká efektivita.
  • Nekorodující konstrukce z nerezové oceli
    Dlouhá životnost a maximální procesní spolehlivost
  • Jedna konzistentní velikost upínacího čepu pro všechny moduly NSE mikro 
    Žádné nebezpečí záměny nebo nesprávné operace
  • Integrované monitorování smykadla
    Může být použito v automatizovaných aplikacích

Možnosti a zvláštní informace

  • Díky své velmi malé velikosti je miniaturní modul nulového bodu VERO-S NSE mikro perfektně vhodný pro rychlou výměnu obrobků, komponentů a palet při lehkém obrábění, jakož i v montážních buňkách a měřicích strojích. V montážních aplikacích umožňuje rychlou, plně automatickou výměnu komponentů a palet s vysokou přesností. Díky svému kompaktnímu tvaru lze realizovat velmi malé vrtací vzory.