PWG-plus 64
支点開閉型グリッパー
Identifikačné číslo 311620
支点開閉型グリッパー PWG-plus, サイズ: 64, 空圧式
- 開度: 15 °
- 閉じトルク: 6.8 Nm
- 最高周囲温度: 90 °C
Technické údaje
| 閉力 (フィンガー長 0 mm) [N] | 507.0 |
|---|---|
| ジョー当たりの開度 [°] | 15.0 |
| ジョーごとの閉度 [°] | 3.0 |
| 閉じトルク [Nm] | 6.8 |
| 重量 [kg] | 0.24 |
| 推奨ワーク重量 [kg] | 0.65 |
| ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] | 10.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 2.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 8.0 |
| 呼び作動圧力 [bar] | 6.0 |
| 最小エアパージ圧力 [bar] | 0.5 |
| 最大エアパージ圧力 [bar] | 1.0 |
| 閉時間 [s] | 0.07 |
| 開時間 [s] | 0.07 |
| 最大許容フィンガー長 [mm] | 80.0 |
| 最大許容慣性/チャックジョー [kgcm²] | 15.0 |
| IP 保護等級 | 30 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 90.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | 0.02 |
| 長さ X [mm] | 67.0 |
| 幅 Y [mm] | 36.0 |
| 高さ Z [mm] | 44.7 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 15.6 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 38.0 |
| 最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 220.0 |
寸法と最大荷重
最大許容フィンガー突起
把持力、外径把持
閉鎖トルク曲線
最大許容フィンガー突起
寸法と最大荷重
負荷トルクと荷重は各ベースジョーに適用される値を示し、また各負荷が同時に発生しても構いません。
最大許容フィンガー突起
把持力、外径把持
- Os X:
- ポイント P - フィンガー長
- Os Y:
- 把持力
閉鎖トルク曲線
- Os X:
- 開度
- Os Y:
- 閉じトルク
最大許容フィンガー突起
Lmax は、最大許容フィンガー長に該当します。テクニカルデータ表をご参照ください。
- green
- 許容範囲
- grey
- 許容不可範囲
モデルシリーズに関する一般注意事項
閉じトルク
は、各ジョーにかかる個別のモーメントの算術合計です。 示された閉トルクは、開度 0° で実現されます。開度に応じた閉トルクの詳細な経路は、次の図「閉トルク経路」に示されています。
フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。
繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。
ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。
閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。
作動方式
強制ガイド、レバーギア機構
ハウジングの材質
アルミニウム
ベースジョーの材質
硬質アルマイト処理、高強度アルミニウム
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって
納品内容
位置決めスリーブ、直接接続用Oリング、固定スロットル(サイズ50~200用)、安全情報(製品ごとの取扱説明書はオンラインで閲覧可能)
把持力の維持
把持力の機械式保持バージョンまたは圧力保持バルブ SDV-P 付きのバージョンを使用することで可能です。