自动夹持领域的不确定性已成为过去:全新 VERO-S AFS3 IOL 为夹持过程带来了更高的透明度,因此可确保操作精确。传感器通过 IO-Link 信号可靠地报告夹持滑块位置,以及模块是处于 “打开”、“有定位销夹紧” 还是 “无定位销夹紧” 状态。LED 指示灯指示夹持状态,额外提高了操作安全性。该组件可以与 NSE3 138、NSE3 99 和 NSE3 100-75 系列的 SCHUNK 夹持模块组合使用。电感式接近传感器还可以指示模块上方是否存在托盘。在自动化工件夹持方面,电子监测系统的智能交互功能为用户提供了更高的安全性。确保了始终如一的高度过程可靠性。无需使用气动夹持滑块监控。
除了方便指示夹持状态,另一项优点是编程简单——VERO-S AFS3 IOL 的示教通过标准化 IO-Link 接口完成,非常快捷。还可通过此接口记录各种过程数据。VERO-S AFS3 IOL 通过 24 V 电源即可使用。可以简便地安装在夹持模块支架外部。