arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Mors en plastique QUENTES

Serrage sûr et sans marquage

Les mors en fibre de verre QUENTES offrent une prise puissante ainsi qu'une protection de surface maximale. Les inserts de serrage en plastique renforcé fibres de verre permettent d'obtenir un coefficient de friction élevé d'environ 0,3 à 0,4 et empêchent ainsi la formation de marques de serrage sur la surface de la pièce. L'équipement est réalisé sans une trace. L'unité de livraison comprend 1 jeu = 3 pièces.

Notre promesse de performance Vos avantages :

  • Coefficient de friction élevé grâce à l'utilisation d'un plastique renforcé de fibres de verre
  • Empêche la formation de marques de serrage sur la surface de la pièce
  • Optimal pour les pièces meulées ou traitées en surface
  • Grande stabilité grâce à la structure de soutien en aluminium du mors support
  • QUENTES supporting jaws

    QUENTES supporting jaws

    QUENTES fiberglass jaws provide a powerful hold with maximum surface protection. The clamping inserts are made of glass fiber-reinforced plastic, enabling a high coefficient of friction of approx. 0.3 to 0.4, and therefore prevent the formation of clamping marks on the workpiece surface. Set-up is done without a trace. The delivery unit comprises 1 set = 3 pieces.
    Baureihe anzeigen
    QUENTES clamping inserts

    QUENTES clamping inserts

    QUENTES fiberglass jaws provide a powerful hold with maximum surface protection. The clamping inserts are made of glass fiber-reinforced plastic, enabling a high coefficient of friction of approx. 0.3 to 0.4, and therefore prevent the formation of clamping marks on the workpiece surface. Set-up is done without a trace. The delivery unit comprises 1 set = 3 pieces.
    Baureihe anzeigen