MMSK 22-PI2-S-PNP
可编程磁开关
ID 301182
可编程磁开关 MMS 22-PI2, 示教功能, C 型槽
- 开关点数量: 2
- 切换类型: PNP
- 闭合装置
- 电缆长度: 200 cm
- 电气接头: 明线束
- 额定电压: 24 V
技术细节
| 测量原理 | 磁性 |
|---|---|
| 开关功能 | 闭合装置 |
| 开关类型 | PNP |
| 开关点数量 | 2 |
| 示教功能 | 是 |
| 典型开关时间 [s] | 0.001 |
| 最大合闸频率 [Hz] | 1000.0 |
| 最低环境温度 [°C] | -20.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 80.0 |
| 传感器 LED 显示器 | 是 |
| 电压类型 | DC |
| 额定电压 | 24.0 |
| 最小工作电压 | 10.0 |
| 最大工作电压 | 30.0 |
| 断电 [V] | 2.0 |
| 最大合闸电流 | 25.0 |
| 短路保护 | 是 |
| 极性反转保护 | 是 |
| 外壳材料 | PA |
| 电缆连接器/电缆终端 | 明线束 |
| 电缆长度 L [cm] | 200.0 |
| 电缆直径 D [mm] | 2.55 |
| 电缆设计(电线横截面/电线数量) | 4x 0,05mm2 |
| 电缆护套材料 | 聚氨酯 |
| 最小弯曲半径(动态) [mm] | 25.5 |
| 最小弯曲半径(静态) [mm] | 12.75 |
| 重量 [kg] | 0.04 |
| 防护等级 IP(传感器,已插接) | 67 |
| 防护等级 | III |
| 钻孔抗乳化性能 * | 是 |
* 经测试的切削乳化液:r.rhenus TU 43P、Motorex Swisscool Magnum UX 550 和 Oemeta 760 (1008339)。
产品系列的常规说明
必须始终搭配 SCHUNK 专用传感器监控 SCHUNK 抓取和旋转模块、线性模块和机器人附件组件,因为这些部件彼此之间已实现最优匹配。
传感器和产品之间的协调受一系列参数影响,其中包括磁体强度和类型、间隙、磁体和传感器之间的间距及其材料,以及传感器的校准情况和灵敏度。
将其他制造商的传感器装配到SCHUNK产品中,可能会影响部分功能。我们亦不能保证其他制造商传感器功能正常或安全性。
由于传感器精度较高,示教温度和工作温度差不能超过 30 K。
外壳材料
PA
电缆涂层材料
聚氨酯
安装
夹持在传感器槽内,采用内六角螺钉固定
保修期
24 个月