arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KMWB-SM 251 Abbildung ähnlich

KMWB-SM 251

Segmentbacken aus Stahl

Ident.-Nr. 132706

Begrenzt verfügbar
KMWB-SM 251, Segmentbacken aus Stahl

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 1.5 mm x 60°
  • Nutbreite: 16 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Entdecken Sie weitere Segmentbacken, erhältlich in Aluminium oder Stahl. Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
  • Möchten Sie die Liefermenge anpassen (2, 3, 4, 6 Stück)? Klicken Sie auf 'individuelle Spannbacke konfigurieren'.
Produktgruppe Segmentbacken aus Stahl
Verzahnung 1.5 mm x 60°
Nutbreite N [mm] 16.0
Breite B [mm] 180.0
Breite B1 [mm] 40.0
Höhe H [mm] 80.0
Höhe H2 [mm] 70.0
Länge L [mm] 80.0
Lochabstand a [mm] 29.0
Lochabstand b [mm] 30.0
Schrauben M12
Werkstoff Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar
m/Satz [kg] 18.01