ELB 70-H075-D-B-N-2-H1G
ID 1488350
- 最大ストローク: 75 mm
- 最大ストローク: 75 mm
- 最大駆動力: 150 N
Détails techniques
| Drive concept | Linear direct drive |
|---|---|
| Stroke [mm] | 75.0 |
| Max. driving force [N] | 150.0 |
| Nominal force [N] | 40.0 |
| Max. payload (horizontal) [kg] | 6.0 |
| Repeat accuracy [mm] | ± 0.01 |
| Max. speed [m/s] | 4.0 |
| Max. acceleration [m/s²] | 100.0 |
| Max. current [A] | 10.0 |
| Max. standstill current [A] | 2.6 |
| Min. ambient temperature [°C] | 10.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 40.0 |
| Weight [kg] | 2.46 |
| Clearance N (for moment load) [mm] | 34.1 |
| Stroke measuring system interface | DRIVE-CLiQ |
| Actuation holding brake | pneumatic |
| Static holding force break [N] | 350.0 |
| Axial play, brake [mm] | 0.3 |
| Moment Mx max. [Nm] | 79.0 |
| Moment My max. [Nm] | 54.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 27.0 |
| Force Fy max. [N] | 1210.0 |
| Force Fz max. [N] | 1210.0 |
| Force -Fz max. [N] | 1210.0 |
| Version with DRIVE-CLiQ | yes |
| H1 grease version | yes |
| Version with holding brake | yes |
Dimensions et charges max.
Travel times for 50/75 mm stroke*
Temps de déplacement pour course de 125 mm*
Dimensions et charges max.
Les couples et les forces indiqués sont des valeurs maximales pour une charge statique afin d'atteindre la durée de vie maximale du produit. En fonction de l'utilisation, il peut être possible d'augmenter la charge ; veuillez nous contacter pour en savoir plus !
Travel times for 50/75 mm stroke*
- Axe X:
- Stroke
- Axe Y:
- Travel times
Temps de déplacement pour course de 125 mm*
- Axe X:
- Course
- Axe Y:
- Temps de déplacement
Informations générales concernant la gamme
Répétabilité
défini comme la dispersion de la position cible après 100 cycles de positionnement successifs dans des conditions constantes.
Conditions ambiantes
Les modules sont principalement conçus pour des applications dans des conditions ambiantes propres. Veuillez tenir compte du fait que, dans des conditions ambiantes difficiles, la durée de vie des modules peut être raccourcie et que SCHUNK décline pour cela toute garantie. N'hésitez pas à nous contacter.
Choix ou dimensionnement
Un calcul de contrôle de l'unité sélectionnée est nécessaire pour éviter les surcharges. N'hésitez pas à nous contacter.
Charge utile
Correspond au poids de la charge totale installée au niveau du bras. Veuillez tenir compte du fait que, en cas de dépassement de la charge utile maximale, la durée de vie est raccourcie. Veuillez tenir compte du fait que, en cas de dépassement de la charge utile maximale ainsi qu'en cas de non respect de la plage de charge utile, la durée de vie est raccourcie et que SCHUNK décline pour cela toute garantie.
Guidage
Guidage à rouleaux
Entraînement
Entraînement direct linéaire basé sur un moteur linéaire synchrone AC triphasé, commuté électroniquement et excité en permanence
Système de contrôle de course
Système de mesure magnétique sans contact avec versions incrémentale et absolue ; avec interfaces HIPERFACE®, 1Vss et DRIVE-CLiQ.
Profilé
Profilé en aluminium avec guidage à rouleaux croisés précontraint sans jeu
Chariot
Chariot en aluminium, pièce primaire et tête de lecture du système de mesure intégrés directement
Etendue de la livraison
Informations sur la sécurité (instructions spécifiques au produit disponibles en ligne)
Régulateur d'entraînement
Consultation sur le paramétrage des variateurs BOSCH (IndraDrive, IndraDrive CS) et de Siemens (Sinamics S120). Fourniture de fiches techniques de moteurs pour d'autres variateurs. Support à la mise en service sur demande.
Garantie
24 mois
Caractéristiques de la durée de vie
sur demande