CGP 80-1-IS-IN
Ident.-Nr. 1658323
- Hub pro Backe: 8 mm
- Öffnungskraft: 760 N
- Max. Umgebungstemperatur: 90 °C
Technische Details
| Vorbereitet für Abfragesensorik | induktiv |
|---|---|
| Hub pro Backe [mm] | 8.0 |
| Öffnungskraft [N] | 760.0 |
| Öffnungskraft (bei Fingerlänge 0 mm) [N] | 820.0 |
| Min. Federkraft [N] | 210.0 |
| Eigenmasse [kg] | 0.63 |
| Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] | 2.5 |
| Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] | 28.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 4.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 6.5 |
| Nennbetriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Schließzeit [s] | 0.07 |
| Öffnungszeit [s] | 0.04 |
| Schließ-/Öffnungszeit mit Feder [s] | 0.08 |
| Max. zulässige Fingerlänge [mm] | 105.0 |
| Max. zulässige Masse pro Finger [kg] | 0.6 |
| Schutzart IP | 40 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 90.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | 0.02 |
| Länge X [mm] | 96.0 |
| Breite Y [mm] | 42.0 |
| Höhe Z [mm] | 67.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 61.0 |
| Moment My max. [Nm] | 86.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 50.0 |
| Max. Kraft axial Fz max. [N] | 2250.0 |
| Induktiver-Sensor-Version | ja |
Dimensions and maximum loads
Maximum permitted finger projection
Greifkraft Innengreifen
Maximal zulässige Auskragung
Dimensions and maximum loads
The indicated moments and forces are statical values, apply for each base jaw and may appear simultaneously. Loads may additionally occur to the moment produced by the gripping force itself.
Maximum permitted finger projection
Greifkraft Innengreifen
- X-Achse:
- Fingerlänge
- Y-Achse:
- Greifkraft
Maximal zulässige Auskragung
Lmax is equivalent to the maximum permitted finger length, see the technical data table.
- green
- Permitted range
- grey
- Inadmissible range
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)
Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen. Die maximal zulässige Fingerlänge gilt bis zum Erreichen des Nennbetriebsdrucks. Bei höheren Drücken ist die Fingerlänge proportional zum Nennbetriebsdruck zu verringern.
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.
Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.
Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.
Wirkprinzip
Keilgetriebe mit Flächen-Kraftübertragung
Gehäusematerial
Aluminium
Grundbackenmaterial
Stahl
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewährleistung
12 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage
Lieferumfang
Greifer in der bestellten Variante, Beipack (Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss / detaillierter Inhalt siehe Betriebsanleitung) und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.
Greifkrafterhaltung
über Variante mit mechanischer Greifkrafterhaltung oder Druckerhaltungsventil SDV-P möglich