arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Werkzeughalterkonfiguration

Projecting length (L1) [mm]
Longitud de proyección del portaherramientas desde el husillo de la máquina.


Las dimensiones pueden ampliarse hasta un límite especificado.

Nota:
La modificación de las longitudes requiere productos de fabricación especial, lo que se traduce en un aumento de los costes de producción.
Body diameter length (L4) (Dependent on L1) [mm]

Las dimensiones pueden ampliarse hasta un límite especificado.

Nota:
La longitud (L4) solo puede modificarse una vez modificada la longitud de proyección (L1).
Maximum clamping length (L2) (Dependent on L4) [mm]
Corresponde a la profundidad máxima de inserción del vástago de la herramienta en el orificio de sujeción.

Las dimensiones pueden ampliarse hasta un límite especificado.

Nota:
La longitud de sujeción (L2) solo puede modificarse una vez modificada la longitud (L4).
Option chip drilling
Inserción posterior o adicional de un orificio de virutas en el portaherramientas de acuerdo con el estándar de interfaz correspondiente.

Se necesita un orificio de virutas para alojar un chip portador de datos.
Mounting the data carrier chip option
El chip de datos sirve para recopilar datos y clasificar de forma clara los portaherramientas en un sistema de identificación de portaherramientas.

La primera entrada describe el código de tipo del chip (por ejemplo, BIS-C-122-04/L)
La segunda especificación describe la capacidad máxima de memoria del chip (por ejemplo, 511 bytes)
Option Zero (concentricity adjustment)
El error de concentricidad del portaherramientas, la herramienta y el husillo de la máquina puede compensarse con cuatro tornillos de ajuste laterales. Esto significa que es posible una precisión de concentricidad ajustable de casi 0 µm.
Option Cool-Flow (Optimal tool edge cooling)
"Cool Flow" permite la refrigeración periférica mediante canales de refrigeración en la pared del orificio de sujeción (D1). El refrigerante se suministra directamente al filo de corte de la herramienta
Option mount coolant pipe
Los tubos de refrigerante evitan que el husillo de la máquina se ensucie y protegen el sistema de sellado. Se usan para transferir/optimizar la alimentación interna de refrigerante en dispositivos de sujeción HSK.
Option colour marking
La ranura de agarre de la interfaz del portaherramientas puede estar provista de un código de colores, que se selecciona a partir de una paleta de colores predefinida.

La codificación por colores facilita la rápida identificación y organización de las herramientas y los portaherramientas.

La codificación por colores puede utilizarse, por ejemplo, para asignar portaherramientas a distintas líneas de producción.
TENDO actuation key (for clamping the hydraulic Toolholder)
Llave de hexágono interior con manivela en forma de cruz para sujetar y soltar vástagos de herramientas en portaherramientas de expansión hidráulica.

Si sigue seleccionada, la cantidad corresponde a la cantidad del pedido.
Sin embargo, la llave de accionamiento está desactivada de forma predeterminada.
Declaration of Conformity
El documento suministrado confirma por escrito que los productos entregados han sido fabricados y probados de acuerdo con los documentos válidos (planos, estándares, especificaciones, desviaciones aprobadas).


Balancing protocol
En los documentos suministrados se registran tanto los parámetros de ajuste del proceso de equilibrado como los resultados de medición del desequilibrio residual de cada portaherramientas individual.


Customized toolholder

Order quantity piece
TENDO P HSK-A40 Ø6x70
¿Quiere la máxima personalización?
¿Su configuración está fuera de nuestro rango normal? Póngase en contacto con nosotros y la haremos realidad.