arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
COS G26W-K

COS G26W-K

Doorvoermodules

Ident.-Nr. 1586552

Begrenzt verfügbar
Doorvoermodules, G26, Masterzijde

  • Aantal pincontacten: 22
Adequado em Cabeça de troca
Diagrama de conexão do parafuso J
Tipo de transmissão Sinal
Peso [kg] 0.2
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Classe de proteção IP IP64 (somente em estado acoplado)
Número de contatos de pinos 22.0
Corrente nominal [A] 3.0
Tensão alternada [V AC] 250.0
Tensão contínua [V DC] 250.0
Conexão elétrica Soquete de trava de baioneta Amphenol PT, 26 pinos
Conexão de saída Pode ser girado radialmente
Propriedades especiais Pode girar em cinco posições, dois cabos integrados com soquete M8 reto (código A, 3 pinos), para conexão do sensor de bloqueio e desbloqueio.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.