AZB SK 30 15° ISO 7388-3 AF
Botão de retenção
Ident.-Nr. 9150106
Botão de retenção AZB SK 30 15° ISO 7388-3 AF
- Pino de fixação sem orifício de passagem DIN ISO 7388-3 forma AF
- Diâmetro D1: 13 mm
- Comprimento L1: 44 mm
Technische Details
| D1 [mm] | 13.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 13.0 |
| L1 [mm] | 44.0 |
| L2 [mm] | 24.0 |
| L3 [mm] | 19.0 |
| a [°] | 15.0 |
| G1 | M12 |
| 重量 [kg] | 0.158 |
以前の標準:DIN 69872 フォーム B
バージョン
貫通孔なし保持ノブ、DIN ISO 7388-3 フォーム AF