arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KOM HSK-A 63 Ø22x100 유사 그림

KOM HSK-A 63 Ø22x100

결합 쉘 및 엔드밀 어댑터

ID 23000078

KOM HSK-A 63 Ø22x100, 툴홀더
  • 결합 쉘 및 엔드밀 어댑터
  • 시리즈: 결합 쉘 및 엔드밀 어댑터
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
  • 클램핑 지름: 22 mm
  • 클램핑 지름의 스레드: M10
  • 투영 길이: 100 mm
  • 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: 조임 볼트, 드라이브 링 및 페더 키 포함
기술 결합 쉘 및 엔드밀 어댑터
시리즈 결합 쉘 및 엔드밀 어댑터
툴홀더 인터페이스 HSK-A 63
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
클램핑 지름 D1 22 mm
스레드 고정 볼트 G M10
D2 [mm] 40.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 100 mm / 3.9"
L4 [mm] 74.0
L11 [mm] 31.0
L12 [mm] 19.0
중량 [kg] 1.45
냉각수 방수

バージョン
縦または横スロット付きの取り付けカッター用

振れ精度
≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

納品内容
締め付けボルト、駆動リング、フェザーキーが含まれます

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。