arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FDB-1040 Abbildung ähnlich

FDB-1040

Entgratspindel

Ident.-Nr. 322245

Entgratspindel FDB, Baugröße: 1040, pneumatisch

  • Ausgleichsweg XY: 9.1 mm
  • Max. Ausgleichsweg X: ± 9 mm
  • Max. Ausgleichsweg Y: ± 9 mm
動力 [W] 1040.0
X 軸方向の最大補正量 [mm] ± 9
Y 軸方向の最大補正量 [mm] ± 9
軸の固定 optional über Einstellschrauben
推奨補正量 [mm] ± 5
最小補正力 [N] 28.9
最大補正力 [N] 86.7
最小補正圧力 [bar] 1.0
最大補正圧力 [bar] 4.1
アイドル速度 [1/min] 40000.0
作動圧力 [bar] 6.2
騒音発生 [dB(A)] 78
アイドル圧縮空気消費量 [l/s] 11.8
静止時圧縮空気消費量 [l/s] 19.0
コレット ER-11
コレット径 [mm] 6.0
重量 [kg] 3.45
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 35.0
D 径 [mm] 107.2
高さ Z [mm] 272.2
力 Fx max. [N] 89.0
力 Fy 最大 [N] 89.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

周囲条件
このユニットは、クーラントまたは切削用フルードが存在する領域での使用には適さないことに注意してください。

型式
ロボットアームで、または静止ユニットとして

作動
空圧式、濾過した圧縮空気付き (10 microns):乾燥時、非潤滑

保証
24 カ月